SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - コンジットコネクタ、SILVYN® FPAS用

ハロゲンフリー 最大振動保護 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS cRUus

型番 メートル法サイズ コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® FPASに最適 ピース / PU
SILVYN® FPAG-M黒
55506305
12 x 1.5 10 10 10
55506315
16 x 1.5 13 13 10
55506325
16 x 1.5 15.8 16 10
55506335
20 x 1.5 15.8 16 10
55507055
20 x 1.5 18.5 18 10
55506345
20 x 1.5 21.2 21 10
55506355
25 x 1.5 28.5 28 10
55506365
32 x 1.5 34.5 34 10
55506375
40 x 1.5 42.5 42 2
55506385
50 x 1.5 42.5 42 2
55506395
50 x 1.5 54.5 54 2
55506405
63 x 1.5 54.5 54 2
55506475
63 x 1.5 67.2 67 2
SILVYN® FPAG-M灰
55506300
12 x 1.5 10 10 10
55506310
16 x 1.5 13 13 10
55506320
16 x 1.5 15.8 16 10
55506330
20 x 1.5 15.8 16 10
55507050
20 x 1.5 18.5 18 10
55506340
20 x 1.5 21.2 21 10
55506350
25 x 1.5 28.5 28 10
55506360
32 x 1.5 34.5 34 10
55506370
40 x 1.5 42.5 42 2
55506380
50 x 1.5 42.5 42 2
55506390
50 x 1.5 54.5 54 2
55506400
63 x 1.5 54.5 54 2
55506470
63 x 1.5 67.2 67 2

利点

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • シール
  • 振動保護

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途

製品の特長

  • 黒色、UV耐性および耐候性
  • ドライバーで取外し可能

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

注記

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 66

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。