SILVYN® FPAS

パラレルコルゲートコンジットSILVYN® FPASは、最高のケーブル保護と多用途のアクセサリを提供します

優れた耐薬品性 難燃性 ハロゲンフリー 耐熱性 防水性 各種認証証明書

CE LLOYDS cRUus

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® FPAS黒
61754005
10 6.3 x 10 15 50
61754015
13 9.8 x 13 25 50
61754025
16 11.8 x 15.8 35 50
61754275
18 14.2 x 18.5 40 50
61737162
20 14.8 x 20 45 50
61754035
21 16.7 x 21.2 45 50
61737164
25 19.1 x 25 50 50
61754045
28 22.8 x 28.5 50 50
61754055
34 28.1 x 34.5 60 25
61754065
42 35.5 x 42.5 70 25
61754075
54 47.2 x 54.5 80 25
61754305
67 56.3 x 67.2 130 10
SILVYN® FPAS灰
61754000
10 6.3 x 10 15 50
61754010
13 9.8 x 13 25 50
61754020
16 11.8 x 15.8 35 50
61754270
18 14.2 x 18.5 40 50
61737253
20 14.8 x 20 45 50
61754030
21 16.7 x 21.2 45 50
61737163
25 19.1 x 25 50 50
61754040
28 22.8 x 28.5 50 50
61754050
34 28.1 x 34.5 60 25
61754060
42 35.5 x 42.5 70 25
61754070
54 47.2 x 54.5 80 25
61754300
67 56.3 x 67.2 130 10

利点

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
  • 高耐圧搾性
  • 衝撃耐性

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性
  • 原則的に低い火事の危険性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

認定

ご希望により

  • PA 12で使用可能

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA 6
    ハロゲンフリー
  • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

温度範囲

  • -40°C ~ +120°C 静止時
    -20°C ~ +100°C 可動時

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。