SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - T/Yピース用レデューサ

レデューサ(SILVYN® FPAX T/Yシステム用)

幅広いクランプ範囲 最大振動保護 スペース要件 信頼性 耐UV

型番 公称サイズ SILVYN® FPAX T/Yに最適 SILVYN® FPASに最適 ピース / PU
SILVYN® FPAX R
55507360
16-13 16 13 5
55507361
21-16 21 16 5
55507363
28-16 28 16 5
55507362
28-21 28 21 5
55507366
34-16 34 16 5
55507365
34-21 34 21 5
55507364
34-28 34 28 5
55507369
42-21 42 21 3
55507368
42-28 42 28 3
55507367
42-34 42 34 3

利点

  • レデューサ(SILVYN® FPAX T/Yシステム用)

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用カプラー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー
  • Polyester Elastomer

保護等級

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。