SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - Y形仕切り、SILVYN® FPAS用

型番 公称サイズ 穴直径 (mm) SILVYN® FPASに最適 ピース / PU
SILVYN® FPAX Y
55507350
16-13-13 4 1x16 / 2x13 3
55507351
21-16-16 5 1x21 / 2x16 3
55507352
28-21-21 6 1x28 / 2x21 3
55507353
34-28-28 6.5 1x34 / 2x28 3

利点

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • 防水性
  • 振動保護

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用カプラー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー
  • Polyester Elastomer

保護等級

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。