SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - Mネジコンジットコネクタ、統合EMC遮蔽付き、SILVYN® RILL用

最大振動保護 最適なストレインリリーフ効果 信頼性 SKINTOP® 一体型ケーブルグランド 干渉信号 耐UV

CE cRUus

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) ネジ長さ mm SILVYN® FPASに最適 コンジットの外径Ø (mm) ピース / PU
SILVYN® KSE-M黒
55507105
16 x 1.5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16 x 1.5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1.5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20 x 1.5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25x1.5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32 x 1.5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40x1.5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50 x 1.5 27 - 35 15 54 54,5 1

利点

  • 迅速に組立可能
  • 振動保護
  • 追加ケーブルストレインリリーフ
  • 追加ケーブルシーリング
  • 最適なシールド接続(EMC)

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用

製品の特長

  • 黒色、UV耐性および耐候性
  • ドライバーで取外し可能

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • EMCケーブルグランド
  • 上部に一体型の包括的なかみ合わせ部を装備

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

ご希望により

  • EMCスプリングなし

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ニッケルメッキ真鍮
    PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • コンジット: IP66
    ケーブル: IP68

温度範囲

  • -30°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。