SILVYN® TC

SILVYN® TCは、メトリックネジを統合した革新的なデザインのパラレルコルゲートコンジットで、標準のMネジ取り付けナットで取付可能です

  • コンジットグランド不要
  • ゆるみ止めナットが使用可能
  • 選択されている区分の長さ

優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 組立時間 軽量 耐UV

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm メートル法サイズ PUリング(m)
64400823
7.5 6.6 x 10 10 x 1.5 50
64400824
8.5 9.8 x 12.8 12 x 1.5 50
64400825
12 12.3 x 15.7 16 x 1.5 50
61221035
17 16.6 x 21.2 20 x 1.5 50
64400650
22 23.1 x 28.4 25 x 1.5 50
64400651
26 28.9 x 34.5 32 x 1.5 50
64400826
37 34 x 42.2 40 x 1.5 50
64400827
50 45.6 x 52.8 50 x 1.5 50

利点

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • ネジ付き
  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減

適用範囲

  • 制御盤製造
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注記

  • 追加のシールを使用してIP等級を最大化することをお勧めします
  • 区分の長さ222 mm

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA 6
    ハロゲンフリー
  • 火災時の動作、UL 94 V-2に準拠

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。