SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PAは、SILVYN® MAXI PA専用に設計された一体型接続フランジです

組立時間 堅牢 信頼性

RU

型番 公称サイズ ピース / PU
SILVYN® AFG-PAグレー
55001080
70 1
55001081
95 1
SILVYN® AFG-PA黒
55001085
70 1
55001086
95 1

利点

  • 耐引裂性接続
  • 確実なコンジットの挿入

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® MAXI PA
  • 機械工学
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド

製品の構成

  • 一体型コネクタ、SILVYN® MAXI PAで使用するために特別に設計されたクラップ機構付き特殊設計により、コンジットをあらかじめロックして取り付けているため、接続が容易

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 灰(RAL 7001)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA6
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 54
    IP 65 (AFG-PA/AFW-PAシール付き)

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。