SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PAは、大径用の接続フランジ向けシールリングです

組立時間 堅牢 信頼性

型番 公称サイズ ピース / PU
SILVYN® シール、AFG-PA、AFW-PA用
55001082 70 1
55001083 95 1

利点

  • SILVYN® AFG-PAおよびSILVYN® AFW-PAのIP保護等級

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® MAXI PA
  • 機械工学
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class-Description: ホースのネジ接続用シーリング

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 6.0 Class-Description: ホースのネジ接続用シールリング

製品の色

  • 灰(RAL 7001)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA6
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 54
    IP 65 (AFG-PA/AFW-PAシール付き)

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。