SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PAは、大径のパラレルコルゲートコンジットです

優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 堅牢

CE cRUus

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® AFG-PA/AFW-PAに最適 PUリング(m)
SILVYN® MAXI PA灰
61791150
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791160
95 91 x 106 225 95 10
SILVYN® MAXI PA黒
61791155
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791165
95 91 x 106 225 95 10

利点

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • 耐圧縮性

適用範囲

  • 機械工学
  • 公益企業
  • 可動用途
  • 屋外

製品の特長

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • コルゲート状の厚い壁を持つポリアミド6コンジット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

ご希望により

  • PA 12で使用可能

製品の色

  • 灰(RAL 7001)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA 6
    ハロゲンフリー
  • UL 94 HBに準拠した燃焼挙動

温度範囲

  • -40°C ~ +115°C
    短時間 +150°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。