SILVYN® HCC

SILVYN® HCCは、メトリック寸法の独自の保護コンジットです

優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 軽量 耐UV

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® FPAG-M / FLEXILOK-Mに最適 SILVYN®HG-Mに適合 PUリング(m)
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24.3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30.2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40.1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52.5 x 63 130 - 63 25

利点

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • 軽量
  • 耐圧縮性

適用範囲

  • 機械工学
  • 機器の製造
  • ビルオートメーション
  • 可動用途
  • 屋外

製品の特長

  • コンジット(完全なメートル法による)
  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注記

  • 耐UVおよび耐候性

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA6
    ハロゲンフリー

温度範囲

  • -25°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。