SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - コンジットコネクタ、SILVYN® HCC用

耐UV

型番 型指定 全長 mm ネジ長さ mm SILVYN® HCCに最適 ピース / PU
55501650
40 x 1,5 53 15 40 20
55501660
50 x 1,5 57.4 15 50 16
55501670
63 x 1,5 74 20 63 8

利点

  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • シール

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® HCC

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • シーリングおよび締付けリング付き本体
  • キャップナット

注記

  • 耐UVおよび耐候性

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA6

保護等級

  • IP 65

温度範囲

  • -25°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。