SILVYN® HW

型番 型指定 PL_LAENGEGESAMT ネジ長さ mm SILVYN® HCCに最適
61794120 HW 11 43 10 16

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA6

保護等級

  • IP 65

温度範囲

  • -40°C~+100°C

利点

  • 90°エルボーにより容易に設置可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • シール

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® HCC
  • 狭い場所での使用

注記

  • 耐UVおよび耐候性

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 90°エルボー
  • シーリングおよび締付けリング付き本体
  • キャップナット