SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COSは、ケーブル保護コンジットを固定するための一体型コンジットホルダです

ハロゲンフリー 組立時間 耐熱性 耐UV

型番 公称サイズ 穴直径 (mm) SILVYN® SPLITに最適 ピース / PU
61806693
6 M3 6 100
61806690
10 M3 10 100
61806676
10 M5 10 100
61806694
11 M3 11 100
61806700
14 M3 14 100
61806677
14 M5 14 50
61806695
16 M5 16 50
61806696
16 M6 16 50
61806710
20 M5 20 50
61806678
20 M6 20 50
61806720
23 M5 23 50
61806679
23 M6 23 50
61806697
29 M5 29 50
61806698
29 M6 29 50
61806730
37 M6 37 20
61806740
45 M6 45 20
61806699
70 M6 70 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • リブによるコンジットの保持
  • 緩い部品なし

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SPLIT
  • あらゆる用途でのマシン壁面へのコンジット固定

製品の特長

  • 一体型コンジットホルダー

注記

  • 耐UVおよび耐候性

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用ホルダー

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ハロゲンフリーPA

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。