SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COVは、分割可能コンジットSILVYN® SPLITを使用する追加設置用の分割可能コンジットコネクタです

ハロゲンフリー 組立時間 耐熱性 耐UV

型番 メートル法サイズ SILVYN® SPLITに最適 ピース / PU
SILVYN® SPLIT COV-M (取付けナットを含まない)
61806680
16 x 1.5 10 100
61806681
20 x 1.5 14 100
61806682
25 x 1.5 20 50
61806683
32 x 1.5 23 50
61806684
40 x 1.5 37 25
61806685
50 x 1.5 45 25

利点

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 後から取付可能なコンジット挿入

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SPLIT
  • 機械工学
  • 電気産業
  • ケーブルや配線を組立後に保護する必要のある場所で使用

製品の特長

  • 切断可能なネジ接続、Mネジ付き

注記

  • 耐UVおよび耐候性

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ハロゲンフリーPA

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。