SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLITは、追加設置対応のパラレルコルゲート分割可能コンジットです

後続的なケーブル保護

優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 組立時間 軽量 耐UV

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® COVに最適 PU (m)
SILVYN® SPLIT PA6
61806621
6 6.3 x 10 15 - 50
61806620
10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631
11 11 x 16.1 15 - 50
61806630
14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641
16 16 x 21.5 20 - 50
61806640
20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650
23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651
29 27.3 x 36.0 35 - 25
61806660
37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 25
61806670
45 43.0 x 54.2 70 M50 25
61806671
70 66.5 x 79.8 95 - 10
61806672
100 88.0 x 103.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP
61806615
6 6.3 x 10 15 - 50
61806625
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616
11 11 x 16.1 15 - 50
61806635
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617
16 16 x 21.5 20 - 50
61806645
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806665
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806619
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806622
100 87.5 x 102.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
6 6.3 x 10 15 - 50
61806110
10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120
11 11 x 16.1 15 - 50
61806130
14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140
16 16 x 21.5 20 - 50
61806150
20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160
23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170
29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806180
37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190
45 42.7 x 54 75 M50 25
61806200
70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806210
100 87.5 x 102.5 100 - 10

利点

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • 耐圧縮性
  • 低防鼠加工
  • 迅速かつ簡単に組立可能

適用範囲

  • 車両組立
  • 造船
  • 機械工学
  • 電気産業
  • ケーブルや配線を組立後に保護する必要のある場所で使用

製品の特長

  • ハロゲンフリー(PA6)
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性
  • 非常に優れた耐UVおよび耐候性(SILVYN® SPLIT PP UV)

製品の構成

  • 分割可能コルゲートコンジット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

ご希望により

  • ポリアミド12仕様 (高柔軟性)
  • ETFE仕様 (耐高温性、最高+200° C)

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ポリアミド6 (PA6)
    ポリプロピレン(PP)

保護等級

  • IP 43 (SILVYN® SPLIT COV)

温度範囲

  • PA6 : -40°C~+120°C
    PP : -40°C~+135°C
    PP UV: -40°C~+105°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。