FIPLOCK® ONE NPT

EPIC® SOLAR 4Plus M

新型コンジットコネクタシステム、革新的なロックシステム付き

レール 優れた耐薬品性 難燃性 ハロゲンフリー 耐寒性 最大振動保護 機械的抵抗 組立時間 軽量 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 信頼性 耐UV 防水性

CE

型番
61804265
61804273
61804267
61804275
61804266
61804274
61804262
61804270
61804263
61804271
61804268
61804276
61804264
61804272
61804261
61804269

利点

  • 総合的な歯形システムによる非常に高い抗張力
  • 統合コーディングシステムにより取付時の安全性が保証されています
  • 優れたIP等級
  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減

適用範囲

  • FIPLOCK® PA6 / PA12に最適
  • 液密性への要求の増加
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • 360°の歯組システムによる万能ロック機構
  • コーディングシステムが統合されたロック機構
  • コルゲートコンジットの複数の波にわたってシーリング範囲を拡大

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA 6
    ハロゲンフリー
  • UL 94V-0に準拠した燃焼挙動

保護等級

  • IP66/IP67/IP68/IP69

温度範囲

  • -45°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。