SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - パラレルコルゲートコンジット用エンドキャップ

信頼性

型番 公称サイズ 全長 mm コンジットの外径Ø (mm) ピース / PU
SILVYN® K-EM灰
65500200
10 29 10 50
65500210
13 32.5 13 50
65500220
16 36.5 15.8 50
65500230
21 37.5 21.2 50
65500240
28 40.2 28.5 25
65500250
34 44.2 34.5 25
65500260
42 46 42.5 25
65500270
54 52 54.5 10
SILVYN® K-EM黒
65500205
10 29 10 50
65500215
13 32.5 13 50
65500225
16 36.5 15.8 50
65500235
21 37.5 21.2 50
65500245
28 40.2 28.5 25
65500255
34 44.2 34.5 25
65500265
42 46 42.5 25
65500275
54 52 54.5 10

利点

  • 組立が簡単
  • 熱耐性
  • ケーブルの損傷を防止
  • シーリングを強化

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9011)、UV耐性

材質

  • TPE-V

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。