SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - Mネジコンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き、SILVYN® RILL用

幅広いクランプ範囲 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS RU VDE

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
SILVYN® KLICK, GPZ-M灰
55500800
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500810
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500820
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15.8 16 20
55500830
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21.2 21 10
55500840
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28.5 28 10
55500850
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34.5 34 10
55500860
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42.5 42 10
55500870
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK, GPZ-M黒
55500805
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500815
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500825
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15.8 16 20
55500835
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21.2 21 10
55500845
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28.5 28 10
55500855
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34.5 34 10
55500865
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42.5 42 10
55500875
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54.5 54 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 追加ケーブルストレインリリーフ
  • 追加ケーブルシーリング

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

注記

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9011)、UV耐性

材質

  • PA6

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。