SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - PGコンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き、SILVYN® RILL用

幅広いクランプ範囲 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS RU VDE

型番 PGサイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
SILVYN® KLICK-GPZ灰
61801120
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801130
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801140
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801200
13.5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801202
13.5 6 - 12 24 9 12 18.5 18 20
61801150
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801160
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801170
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801180
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801190
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-GPZ黒
61801125
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801135
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801145
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801205
13.5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801155
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801165
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801175
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801185
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801195
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 追加ケーブルストレインリリーフ
  • 追加ケーブルシーリング

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9011)、UV耐性

材質

  • PA6

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。