SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - Mネジコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

組立時間 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
SILVYN® KLICK-M灰
55501000
10 x 1.0 16 34.5 12 6 10 10 50
55501010
12 x 1.5 18 37 12 7 13 13 50
55501020
16 x 1.5/1 18 37 12 10 13 13 50
55501030
16 x 1.5/2 21 39 12 11 15.8 16 50
55501040
20 x 1.5/1 21 39 13 12 15.8 16 50
55501050
20 x 1.5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501060
25 x 1.5 34 47 13 20.5 28.5 28 25
55501070
32 x 1.5 40 51 15 25.5 34.5 34 25
55501080
40 x 1.5 55 76 17 32 42.5 42 25
55501090
50 x 1.5 65 88 17 42.5 54.5 54 10
55500990
63 x 1.5 70 88 17 49 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-M黒
55501005
10 x 1.0 16 34.5 12 6 10 10 50
55501015
12 x 1.5 18 37 12 7 13 13 50
55501025
16 x 1.5/1 18 37 12 10 13 13 50
55501035
16 x 1.5/2 21 39 12 11 15.8 16 50
55501045
20 x 1.5/1 21 39 13 12 15.8 16 50
55501055
20 x 1.5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501065
25 x 1.5 34 47 13 20.5 28.5 28 25
55501075
32 x 1.5 40 51 15 25.5 34.5 34 25
55501085
40 x 1.5 55 76 17 32 42.5 42 25
55501095
50 x 1.5 65 88 17 42.5 54.5 54 10
55500995
63 x 1.5 70 88 17 49 54.5 54 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 高シーリング性能
  • 回転可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

注記

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9011)、UV耐性

材質

  • PA6
  • ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。