SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK-M - Mネジコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

組立時間 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

型番 公称サイズ 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36.5 42.5 42 25

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 高シーリング性能
  • 回転可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • NPT接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • PA6
  • ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。