SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - PGスレッドコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

組立時間 耐熱性 各種認証証明書

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

型番 PGサイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
SILVYN® KLICK PG灰
61800860
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800870
9 18 35 10 10 13 13 50
61800880
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800850
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800890
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800900
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800910
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800920
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800930
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10
SILVYN® KLICK PG黒
61800865
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800875
9 18 35 10 10 13 13 50
61800885
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800855
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800895
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800905
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800915
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800925
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800935
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
  • 高抗張力
  • 高シーリング性能
  • 回転可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9011)、UV耐性

材質

  • PA6
  • ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。