SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - PGネジコンジットコネクタ、統合EMC遮蔽付き、SILVYN® RILL用

幅広いクランプ範囲 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 干渉信号 耐UV

CE

型番 PGサイズ クランプ範囲(mm) SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm コンジットの外径Ø (mm) SILVYN® RILLに最適 ピース / PU
SILVYN® KSE
55001200
9 4 - 8 17 / 22 57 12 13 13 20
55001230
16 10 - 14 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240
21 14 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 追加ケーブルストレインリリーフ
  • 追加ケーブルシーリング
  • 最適なシールド接続(EMC)

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • EMCケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ポリアミド
    ニッケルメッキ真鍮

保護等級

  • IP 68

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。