SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - 収縮可能編組チューブ

収縮可能摩耗保護

幅広いクランプ範囲 軽量 信頼性 耐熱性 耐UV

型番 公称サイズ 収縮可能範囲(mm) PU (m)
SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/06 12 - 6 5
61721271
25/12 25 - 12 5
61721272
30/15 30 - 15 5
61721273
50/25 50 - 25 4
61721274
70/35 70 - 35 4

利点

  • 重要部分に磨耗保護を追加
  • コンジット端のすり切れなしに切断可能
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束
  • 埃に対する保護

適用範囲

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • 低防鼠加工

製品の特長

  • 耐摩耗性
  • 柔軟性
  • 収縮可能
  • 収縮率:2:1
  • 収縮後に失われる最大長は15 %未満

製品の構成

  • ポリエステル - PET、収縮ポリオレフィンファイバー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: 編組ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: 空洞編組ホース

ご希望により

  • ロール用バルクコンテナ
  • その他のサイズも制作可能

注記

  • 耐電圧なし
  • UL94 HBに準拠した自己消火性

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • ポリエステル - PET、収縮ポリオレフィンファイバー

温度範囲

  • -40 °C~+150 °C
    処理中: 最小 +180 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。