SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - セルフラップメッシュチューブ

簡単かつ迅速なケーブル結束

組立時間 軽量 信頼性 耐熱性

型番 公称サイズ クランプ範囲(mm) PU (m)
SILVYN® SNAP PET
61721280
19 19.0 - 25.0 2.5
61721281
19 19.0 - 25.0 2.5
61721282
19 19.0 - 25.0 2.5
61721283
19 19.0 - 25.0 2.5
61721284
19 19.0 - 25.0 2.5

利点

  • ケーブルは任意の場所でSILVYN® SNAPチューブ外部に引き出したり、内部に通したりできる。
  • セルフラップ
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束
  • ケーブルを整頓
  • 埃に対する保護

適用範囲

  • ケーブル保護が簡単
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • ケーブルハーネス

製品の特長

  • 耐摩耗性
  • 柔軟性
  • セルフラップ
  • 縦方向に切断

製品の構成

  • ポリエステル - PET編線横側ロールアップ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: 編組ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: 空洞編組ホース

ご希望により

  • ロール用バルクコンテナ
  • その他のサイズも制作可能

注記

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

製品の色

  • 黒、灰、橙、黄、白

材質

  • ポリエステル - PET編線横側ロールアップ

温度範囲

  • -55°C~+150°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。