SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ - プラスチック製スパイラル保護コンジット、硬質PVCスパイラル、各種デザイン

優れた耐薬品性 組立時間 耐油性

CE cRUus

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® MPC-M/MPC 90°Mに最適 SILVYN® MPCに最適 SILVYN® MPC 90°に最適 PU (m)
SILVYN® ELÖ
61751610
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751620
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751630
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751640
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751650
30 25 x 30.5 55 32/1 21 21 30
61751660
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751670
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751680
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751690
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN® ELO smooth
61751611
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751621
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751631
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751641
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751661
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751671
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751681
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751691
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

利点

  • グリース、冷却剤および油(特にASTM2試験油)への耐性
  • 内側が滑らかなためケーブルとワイヤーの組立が簡単
  • 曲げ可能
  • 耐圧縮性
  • SILVYN® MPC/MPC-Mと組み合わせて使用する場合、システムを完全に絶縁

適用範囲

  • 機械工学
  • 工作機械
  • 自動販売機製造
  • 化学薬品の影響を強く受ける用途

製品の特長

  • 耐油性
  • 柔軟性
  • 滑らかな内壁
  • 高い寸法安定性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • 硬質PVCスパイラル構造
  • ソフトPVCシースを修正

注記

  • SmoothバージョンはUL認証されていません

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • 緑(RAL 6001)

材質

  • 特殊なソフトPVCシース、硬質PVCスパイラル付き

温度範囲

  • -20°C~+70°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。