SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - コンジットコネクタ、SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT用

ハロゲンフリー 機械的抵抗 組立時間 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 耐熱性 耐UV

CE cRUus

型番 PGサイズ 有効開口部(mm) SILVYN® SIに最適 SILVYN® SP/SP-PUに最適 SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELRに最適 ピース / PU
SILVYN® MPC黒
55502470
9 9 11 x 14 - 12 10
55502471
11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502472
13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502494
13.5 14.5 - 16 x 20 20 10
55502473
16 14.5 - 16 x 20 20 10
55502474
21 19 - 22 x 27 25 10
55502476
29 24.5 - - 30 10
55502495
29 24.5 - - 32 10
55502477
36 33 - - 40 2
55502478
42 39 - - 50 2
55502479
48 48 - - 63 1
SILVYN® MPC灰
55502496
9 9 11 x 14 - 12 10
55502497
11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502498
13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502499
13.5 14.5 - 16 x 20 20 10
55502451
16 14.5 - 16 x 20 20 10
55502452
21 19 - 22 x 27 25 10
55502453
29 24.5 - - 30 10
55502454
29 24.5 - - 32 10
55502455
36 33 - - 40 2
55502456
42 39 - - 50 2
55502457
48 48 - - 63 1

利点

  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)

製品の特長

  • 防塵
  • 防湿
  • 高抗張力および機械的保護を実現

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 統合コンジット接続用六角カラー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV
  • 灰、RAL 7001

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 65 らせん形状のコンジット使用時
    IP 67 + IP 68 (2気圧) スムースなコンジット使用時

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。