SILVYN® EE-K

SILVYN® EE-K - コンジットSILVYN® FPS/FD-PU用プラスチック製インサート

信頼性

型番 公称サイズ SILVYN® FPS/FD-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® EE-K
52023340
10 7 x 10 50
52023350
14 10 x 14 50
52023360
17 13 x 17 50
52023370
19 15 x 19 50
52023380
21 16 x 21 50
52023390
27 22 x 27 25
52023400
36 29 x 36 25
52023410
45 38 x 45 20
52023430
56 48 x 56 10

利点

  • ケーブルの損傷を防止

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • コンジットエンドカバー

製品の特長

  • 万能カラーにより保護コンジット端部を完全にカバー

製品の構成

  • ネジ付きスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • PP

温度範囲

  • -10°C~+110°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。