SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PUは、PUR製高柔軟性保護コンジットです

屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐油性 ケーブルベア 耐熱性

CE VDE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® USK-M/US-Mに最適 SILVYN® LKI-M/MSK-Mに最適 SILVYN® USK/US/LKI/EE-Kに最適 PUリング(m)
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

利点

  • 高い寸法安定性
  • 低温での高柔軟性
  • 伸縮可能
  • 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
  • 液密

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ロボット構築
  • 可動用途

製品の特長

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 磨耗および微生物耐性
  • UL 94V-2に準拠したアウターシースの燃焼挙動

製品の構成

  • PVCバネ絶縁鋼線
  • PURアウターシース

注記

  • PU = 50 m (特注)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • メタリックブルー

材質

  • PVCバネ絶縁鋼線PUR
  • UL 94V-2に準拠した燃焼挙動

温度範囲

  • -40°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。