SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - プラスチック製スイベル式コンジットコネクタ

スイベル上部にインナースリーブが組み込まれています

最大振動保護 組立時間 スペース要件

CE

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® FPS/FD-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® LKI-M
55501400
12 x 1.5 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55501410
16 x 1.5 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55501420
20 x 1.5 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55501430
25 x 1.5 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55501440
32 x 1.5 35 58 12 19.5 22 x 27 25
55501450
40 x 1.5 45 59 12 27 29 x 36 25
55501460
50 x 1.5 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55501470
63 x 1.5 65 68 15 46 48 x 56 10

利点

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 高抗張力
  • 回転可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • ロボット構築
  • 回転アプリケーションの場合

製品の特長

  • 滑らかな内面
  • スリムな構造

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • スイベル上部にインナースリーブが組み込まれています

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • PP

保護等級

  • IP 54

温度範囲

  • -10°C~+110°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。