SILVYN® US EE

ニッケルメッキ真鍮製PGコンジットグランドSILVYN® USは、使用する保護コンジットに応じてIP40 / IP54 / IP66の保護等級を提供

最大振動保護 スペース要件 堅牢 耐熱性

CE

型番 PGサイズ 有効開口部(mm) SILVYN® FPS/FD-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® US (SILVYN® FPS / FD-PU用)
55502651
7 6 10 50
55502652
9 9 14 50
55502653
11 11.5 17 50
55502654
13.5 13 19 50
55502655
16 14.5 21 50
55502656
21 19.5 27 25
55502657
29 26.5 36 25
55502658
36 36 45 20
55502659
48 45.5 56 10

利点

  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • コンパクト設計

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • シールエレメント
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    シールリング: TPE

保護等級

  • IP 54 (SILVYN®FPS、FD-PU)

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。