SILVYN® US-M EE

ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタSILVYN® US-Mは、使用するコンジットに応じてIP40 / IP54 / IP66保護等級を提供します

最大振動保護 スペース要件 堅牢 耐熱性

CE

型番 メートル法サイズ 有効開口部(mm) SILVYN® FPS/FD-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® US-M (SILVYN® FPS / FD-PU用)
55502601
10 x 1.0 6 10 50
55502602
12 x 1.5 9 14 50
55502603
16 x 1.5 11.5 17 50
55502604
20 x 1.5 14.5 21 50
55502605
25 x 1.5 19.5 27 25
55502606
32 x 1.5 26.5 36 25
55502607
40 x 1.5 35 45 20
55502608
50 x 1.5 45.5 56 10
55502609
63 x 1.5 45.5 56 10

利点

  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • コンパクト設計

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • シールエレメント
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    シールリング: TPE

保護等級

  • IP 54 (SILVYN®FPS、FD-PU)

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。