SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - ケーブルクランプ

最適なストレインリリーフ効果

型番 型指定 クランプ範囲(mm) SILVYN® SIに最適 SILVYN® SP/SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S 10.0 - 16.0 7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14 10 x 14 100
52003140
12 - 20 S 12.0 - 20.0 13 x 16 / 14 x 18 12 x 16 100
52003160
16 - 25 S 16.0 - 25.0 18 x 22 16 x 20 100
52003170
20 - 32 S 20.0 - 32.0 23 x 28 22 x 27 100
52009050
25 - 40 S 25.0 - 40.0 23 x 28 / 32 x 38 30 x 36 100
52009061
35 - 50 S 35.0 - 50.0 32 x 38 38 x 44 50
52009040
40 - 60 S 40.0 - 60.0 - 45 x 51 / 50 x 56 25

利点

  • 高抗張力を確保
  • 各種コンジットサイズに1つのクランプで対応

適用範囲

  • 組み合わせ:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

製品の特長

  • 広いクランプレンジ

製品の構成

  • 亜鉛メッキ鋼リング
  • ウォームギア駆動

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: 固定クリップ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-Description: 取付けクランプ

材質

  • 鋼、亜鉛メッキ

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。