SILVYN® SI

SILVYN® SI - 灰色のソフトPVCコンジット

難燃性 軽量

CE

型番 内径 x 外径 mm SILVYN® SSV-M/SSVZ-Mに最適 SILVYN® SSV/SSVZに最適 SILVYN® SCHに最適 PUリング(m)
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

利点

  • 埃に対する保護
  • 水分に対する保護
  • 低摩耗保護

適用範囲

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド

製品の特長

  • 柔軟性
  • ソフト

製品の構成

  • ソフトPVCコンジット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

注記

  • 難燃性および自己消火性
    耐電圧: 25 kV/mm
    引裂抵抗: 23 N/mm²
    ショアA硬度: 75°C~90°C

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • ソフトPVC

温度範囲

  • -5°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。