SILVYN® SP

SILVYN® SP - 灰色のPVCコンジット

機械的抵抗 防水性

CE

型番 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® SSV-M/SSVZ-Mに最適 SILVYN® USK-Mに最適 SILVYN® SSV/SSVZに最適 SILVYN® USKに最適 SILVYN® SCHに最適 PUリング(m)
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

利点

  • 機械的ストレスに対する保護
  • 埃に対する保護
  • 水分に対する保護

適用範囲

  • ケーブル保護
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド

製品の特長

  • 柔軟性
  • 高い寸法安定性

製品の構成

  • 硬質PVCインナースパイラル
  • ソフトPVCアウターシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • ソフトPVC、硬質PVCスパイラル付き、SBR/NBR

温度範囲

  • -15 °C~+60 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。