SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - ニッケルメッキ真鍮製Mネジコンジットコネクタ

最適なストレインリリーフ効果 堅牢

CE

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® SCHに最適 SILVYN® SIに最適 SILVYN® SPに最適 SILVYN® SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1.5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 - - 50
52002828
12 x 1.5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 - - 50
52002840
16 x 1.5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839
16 x 1.5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841
20 x 1.5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 - - 50
52002842
20 x 1.5/3 25 25 8 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52002843
25x1.5 32 29.5 8.5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844
32 x 1.5 40 32.5 9.5 27 25 - 40 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845
40x1.5 50 36 11 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002846
50 x 1.5 57 39 12 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52002847
63 x 1.5 67 43 12 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

利点

  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

製品の特長

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

注記

  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    Oリング: NBR

温度範囲

  • -20°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。