SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - ニッケルメッキ真鍮製PGネジコンジットコネクタ

最適なストレインリリーフ効果 堅牢

型番 PGサイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® SCHに最適 SILVYN® SIに最適 SILVYN® SPに最適 SILVYN® SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® SSV
52003070
9 19 25 5.5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 100
53800020
9 19 25 5.5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 100
52003080
11 22 25 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024560
11 22 25 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003090
13.5 25 27.5 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003100
16 30 27.5 7.5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003110
21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
53800080
29 40 33 9.5 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024640
29 42 33 9.5 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
52002980
36 52 37 12 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002990
42 57 41 14 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52013000
48 64 44 14 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

利点

  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

製品の特長

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

注記

  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    Oリング: NBR

温度範囲

  • -20°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。