SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - ニッケルメッキ真鍮製Mネジコンジットコネクタ、ケーブルストレインリリーフ付き

最適なストレインリリーフ効果 堅牢

CE

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® SCHに最適 SILVYN® SIに最適 SILVYN® SPに最適 SILVYN® SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1.5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1.5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12.5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20 x 1.5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20 x 1.5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1.5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32 x 1.5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32 x 1.5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1.5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61.6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1.5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68.6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

利点

  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
  • 高抗張力ケーブル保護

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

製品の特長

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計
  • ケーブルストレインリリーフ
  • ケーブルシーリング

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 一体型ケーブルグランド
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

注記

  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    切込みシールリング: CR
    Oリング: NBR

温度範囲

  • -20°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。