SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - ニッケルメッキ真鍮製PGネジコンジットコネクタ、ケーブルストレインリリーフ付き

最適なストレインリリーフ効果 堅牢

型番 PGサイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® SCHに最適 SILVYN® SIに最適 SILVYN® SPに最適 SILVYN® SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39.1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
52021080
9 19.0 / 17.0 39.1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
52003020
11 22.0 / 20.0 39.6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024670
11 22.0 / 20.0 39.6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003030
13.5 25.0 / 22.0 43.1 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003040
16 30.0 / 24.0 44.1 6.5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003050
21 32.0 / 30.0 48.1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
52003060
29 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024680
29 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25

利点

  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
  • 高抗張力ケーブル保護

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

製品の特長

  • 高抗張力
  • 堅牢
  • コンパクト設計
  • ケーブルストレインリリーフ
  • ケーブルシーリング

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 一体型ケーブルグランド
  • 特殊なグリップ形状をもつコンジットエントリー

注記

  • 必要なコンジットクランプSILVYN® SCH

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    切込みシールリング: CR
    Oリング: NBR

温度範囲

  • -20°C~+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。