SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - メトリックスレッドコンジットコネクタ

最大振動保護 組立時間

CE

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® FD-PU/FPSに最適 SILVYN® SPに最適 SILVYN® SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® USK-M
55501300
10 x 1.0 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - - 50
55501310
12 x 1.5 21.0 / 23.0 43 12 8 10 x 14 10 x 14 10 x 14 50
55501320
16 x 1.5 24.0 / 27.0 43 12 11 13 x 17 12 x 16 12 x 16 50
55501330
20 x 1.5 29.0 / 32.0 44 13 15 16 x 21 16 x 20 16 x 20 50
55501340
25 x 1.5 36.0 / 40.0 50 13 20 22 x 27 22 x 27 22 x 27 25
55501350
32 x 1.5 45.0 / 49.0 51 15 27 29 x 36 30 x 36 30 x 36 25
55501360
40 x 1.5 54.0 / 58.0 51 15 35 38 x 45 38 x 44 38 x 44 25
55501370
50 x 1.5 66.0 / 70.0 58 16 44.5 48 x 56 49 x 56 - 10

利点

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 追加部品不要

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 屋内使用
  • 軽度の機械的ストレス

製品の特長

  • 大きいレンチサイズ

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

注記

  • 付属: SILVYN® EE-Kインナースリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • PP

保護等級

  • IP 54

温度範囲

  • -10°C~+110°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。