SILVYN® USK

SILVYN® USK - PGスレッドコンジットコネクタ

最大振動保護 組立時間

CE

型番 PGサイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) SILVYN® FD-PU/FPSに最適 SILVYN® SP/SP-PUに最適 ピース / PU
SILVYN® USK
52005810
7 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - 50
52005820
9 21.0 / 23.0 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830
11 24.0 / 27.0 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840
13.5 26.0 / 29.0 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850
16 29.0 / 32.0 42 11 14.5 16 x 21 16 x 20 50
52005860
21 36.0 / 40.0 48 11 19.5 22 x 27 22 x 27 25
52005870
29 45.0 / 49.0 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880
36 53.0 / 58.0 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900
48 65.0 / 70.0 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

利点

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 追加部品不要

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 屋内使用
  • 軽度の機械的ストレス

製品の特長

  • 大きいレンチサイズ

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

注記

  • 付属: SILVYN® EE-Kインナースリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース向けネジ接続

製品の色

  • シルバーグレー(RAL 7001)

材質

  • PP

保護等級

  • IP 54

温度範囲

  • -10°C~+110°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。