SILVYN® FG NM

SILVYN® NM(青のジャケット付き)、飲食料品業界用途において認定

  • オールプラスチック製コンジット
  • 特に飲食料品業界向け

食品および飲料 優れた耐薬品性 信頼性 防水性

CE ECOLAB

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® FG NM青
55503370
3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371
1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372
3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373
1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374
1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375
1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376
2" 51.6 x 59.9 310 15

利点

  • FDA認可アウターシース
  • 滑らかな青い表面により洗浄が容易
  • 液体から保護

適用範囲

  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • 食品パッケージング機械
  • 製薬産業
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • 柔軟性
  • 高い寸法安定性
  • 難燃性

適合基準/認可

  • FDA CFR 21およびNSF 51 (米国向け規格)に準拠して認定
  • ECOLAB®
    飲食料品業界における専門的な清掃/消毒分野の業界標準

製品の構成

  • 硬質PVCインナースパイラル
  • 特別な、FDA認可済みプラスチック製シース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

認定

  • FDA CFR 21
    NSF 51

ご希望により

  • カラーは灰色および白色を提供

製品の色

材質

  • 特殊なソフトPVCシース、硬質PVCスパイラル付き

温度範囲

  • -20°C~+60°C
  • 短時間: +80 °C

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。