SILVYN® FG

SILVYN® FG金属製コンジット(白のPVCジャケット付き)、飲食料品業界用途において認定

特に飲食料品業界向け

食品および飲料 優れた耐薬品性 機械的抵抗 堅牢 防水性

CE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® FG 白
55503279
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285
2" 51.6 x 59.9 210 15

利点

  • FDA認可アウターシース
  • 滑らかな白い表面により洗浄が簡単です
  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性

適用範囲

  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • 食品パッケージング機械
  • 製薬産業
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • 柔軟性
  • 耐圧縮性
  • 衝撃耐性
  • 高抗張力

適合基準/認可

  • FDA CFR 21およびNSF 51 (米国向け規格)に準拠して認定

製品の構成

  • らせん状に巻かれた重金属保護コンジット、粗面化プロファイル
  • 特別な、FDA認可済みプラスチック製シース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

製品の色

材質

  • プラスチック製特殊シース付き電気亜鉛メッキ帯鋼製内側ストリップ巻きホース

温度範囲

  • -20°C~+60°C
  • 短時間: +80 °C

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。