SILVYN® HYGIENIC

ステンレス製フィッテイングSILVYN® HYGIENICは、産業用衛生要件に従って設計されています

  • 衛生面が重要な分野に理想的 - 耐性、エッジフリー、堅牢、信頼性
  • 隙間や割れ目がなく外部ネジを使用しない - そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がない

食品および飲料 機械工学およびプラントエンジニアリング 優れた耐薬品性 耐寒性 耐食性 機械的抵抗 耐油性 堅牢 信頼性 耐熱性 防水性

CE

型番 メートル法サイズ 有効開口部(mm) 適切なコンジット公称サイズ ピース / PU
SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1.5 10.7 3/8" 1
55510701
20 x 1.5 14.5 1/2" 1
55510702
25 x 1.5 18.7 3/4" 1
55510703
32 x 1.5 24.6 1" 1
55510704
40 x 1.5 32.7 1 1/4" 1
55510705
50 x 1.5 37.7 1 1/2" 1

利点

  • 理想的な洗浄結果を得る衛生設計
  • 滑らかな表面でエッジがないことにより、液体の蓄積と微生物の形成を抑えられます

適用範囲

  • 食品製造機械、機器、およびコンポーネント
  • 製薬産業
  • 機械工学

製品の特長

  • 洗浄処理時の洗剤、殺菌剤、酸、アルカリなどの非常に腐食性の高い媒体に対し高い化学的安定性および熱安定性

適合基準/認可

  • DIN EN 1672-2
    機械設計の指針
  • DIN EN ISO 14 159
    機械のセキュリティ – 機械設計の衛生要件

製品の構成

  • 簡単かつ安全に洗浄可能な材質と形状
  • シール材の青い色により、はっきりと食材と区別できます。
  • 標準工具での取付用のラウンドキーエリア

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

適合基準/認可

材質

  • 本体: ステンレス(グレード316)
    インサート: ニッケルメッキ真鍮
    インナーシール: ポリアミド6
    シール材: 特殊エラストマー

保護等級

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。