SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、SILVYN® HIPROJACKET用

SILVYN® HIPROJACKETに使用する適切なフィッティング

機械的抵抗 堅牢 耐熱性

CE

型番 メートル法サイズ PGサイズ ピース / PU
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1.5 - 50
55503517
20 x 1.5 - 50
55503518
25 x 1.5 - 25
55503519
32 x 1.5 - 10
55503520
40 x 1.5 - 5
55503521
50 x 1.5 - 5
55503522
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1.5 - 50
55503524
20 x 1.5 - 50
55503525
25 x 1.5 - 25
55503526
32 x 1.5 - 10
55503527
40 x 1.5 - 5
55503528
50 x 1.5 - 5
55503529
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1.5 - 50
55503531
20 x 1.5 - 50
55503532
25 x 1.5 - 25
55503533
32 x 1.5 - 10
55503534
40 x 1.5 - 5
55503535
50 x 1.5 - 5
55503536
63 x 1.5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
- 9 50
55503538
- 11 50
55503539
- 13.5 50
55503540
- 16 50
55503541
- 21 25
55503542
- 29 10
55503543
- 36 5
55503544
- 42 5
55503499
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
- 11 50
55503501
- 13.5 50
55503502
- 16 50
55503503
- 21 25
55503504
- 29 10
55503505
- 36 5
55503506
- 42 5
55503507
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
- 11 50
55503509
- 13.5 50
55503510
- 16 50
55503511
- 21 25
55503512
- 29 10
55503513
- 36 5
55503514
- 42 5
55503515
- 48 4

利点

  • 高抗張力
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 45°および90°エルボーにより最適な組立が可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® HIPROJACKET

製品の構成

  • 接続ネジ(メートル/PG)
  • 六角カラー、ストレート/45°エルボ/90°エルボ
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

注記

  • プラスチック製部品を取り外すことにより温度範囲を拡張可能

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

ご希望により

  • NPT接続ネジ

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    締付けリング: ニッケルメッキ真鍮
    Oリング: NBR

保護等級

  • IP 54
  • IP 67 (SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合)

温度範囲

  • -45°C~+105°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。