SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - シリコンテープ、SILVYN® HIPROJACKET用

極端な熱の影響への優れた保護

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm PUリング(m)
SILVYN® HIPROSILTAPE
61713040
25 25.0 x 0.5 11

利点

  • 耐熱性
  • 柔軟性
  • SILVYN® HIPROSILTAPEも使用する場合は保護等級がIP67に増大します
  • コンジット内の温度を一時的に最大30%低下させます。

適用範囲

  • 重工業、鉄鋼加工、鋳造、ガラスおよびセラミック加工、化学工業
  • 鉄鋼業
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 機械工学
  • ケーブルや配線が高温にさらされている場所で使用

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: 粘着テープ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: テープ

製品の色

材質

  • シリコンゴム化合物、自然加硫、ハロゲンフリー

温度範囲

  • -55°C~+260 °C永続的温度

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。