SILVYN® CNP NPT

ニッケルメッキ真鍮製SILVYN® CNPコンジットグランドは、SILVYN® CNPと共に使用します

優れた耐薬品性 耐食性 機械的抵抗

CE

型番 公称サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm SILVYN® CNPに最適 ピース / PU
SILVYN®CNP NPTネジ接続
55500400
1/2" 27 55 3/8" 1
55500410
1/2" 32 66 1/2" 1
55500420
3/4" 39 66 3/4" 1
55500430
1" 45 73 1" 1
55500440
1 1/4" 59 87 1 1/4" 1
55500450
1 1/2" 67 87 1 1/2" 1
55500460
2" 82 101 2" 1

利点

  • 難燃性
  • 高抗張力
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 高化学薬品耐性

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット構築
  • 自動販売機製造
  • 輸出産業

製品の構成

  • 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミド製で、コンジットを収容します。インナースリーブの特殊な形状が、ユニオンナットによってコンジット内に圧入されます
  • Oリングおよびゆるみ止めナット付属

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: 亜鉛メッキの表面処理を施した鋳鉄
    インナースリーブ: PA

保護等級

  • IP 67

温度範囲

  • -45°C~+105°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。