SILVYN® CNP

SILVYN® CNPはPVCインナーチューブの液密コンジットであり、ナイロンジャケット付きでUL/CSA認定を受けています

優れた耐薬品性 機械的抵抗

CE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 固定/可動曲げ半径(mm) SILVYN® CNPに最適 PUリング(m)
SILVYN® CNP
61712930
3/8" 12.6 x 19.4 70.0 / 100.0 1/2" 76
61722330
1/2" 16.1 x 23.4 90.0 / 125.0 1/2" 60
61722340
3/4" 21.0 x 29.5 115.0 / 160.0 3/4" 53
61712460
1" 26.5 x 36.3 170.0 / 200.0 1" 30
61712910
1 1/4" 31.5 x 46.0 200.0 / 240.0 1 1/4" 15
61722270
1 1/2" 40.4 x 52.4 230.0 / 290.0 1 1/2" 15
61722320
2" 52.4 x 66.6 260.0 / 350.0 2" 15

利点

  • 機械的ストレスに対する保護
  • 液体から保護
  • 曲げ可能
  • 高い耐油性と耐酸性

適用範囲

  • 機械工学
  • ロボット構築
  • 自動販売機製造
  • 輸出産業

製品の構成

  • PVCインナーチューブ付きコンジット
  • ナイロン編組
  • プラスチック製アウターシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用プラスチック製ホース

認定

  • UL 1660

製品の色

材質

  • PVCコンパウンド、ナイロンファブリック付き

保護等級

  • IP 67

温度範囲

  • -20°C~+60°C
    CSA: -18°C~+75°C
    短時間: 最大+80°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。