SILVYN® Conduit scissor

SILVYN® Conduit scissorにより、保護コンジットの加工が容易になります

信頼性

型番 型指定 切断範囲直径(mm) ピース / PU
SILVYN® Conduit scissor
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1

利点

  • プラスチック製コンジットを正しく安全に切断

適用範囲

  • パラレルコルゲート保護コンジットなどの非金属製コンジット用コンジット剪断機。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: カッター

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 6.0 Class-Description: シザー

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。