SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-Mは、プラスチック製取付ブラケットです

スペース要件

型番 メートル法サイズ A (mm) B (mm) ピース / PU
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1.5 37.5 50 50
55000921
25 x 1.5 43 57 50
55000931
32 x 1.5 53.5 67 50
55000941
40 x 1.5 65.5 79.5 50
55000951
50 x 1.5 69.5 86 50

利点

  • 省スペース

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 制御盤製造
  • SILVYN®保護コンジットを機械や器具に挿入できない場所で使用

製品の構成

  • プラスチック固定ブラケット
  • 2 x 穴あけ、固定用

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: ホース継手用締付角度

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: ホース継手用締付角度

製品の色

  • 灰、RAL 7001

材質

  • PP

温度範囲

  • -40°C~+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。